Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

MGP-AZ-X144, Kompaktzylinder mit Führung, symmetrische Anschlussposition, pneumatische Dämpfung

MGP-AZ-X144, Kompaktzylinder mit Führung, symmetrische Anschlussposition, pneumatische Dämpfung
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Symmetrische Anschlussposition
  • Drei verschiedende Führungsarten sind wählbar: Gleitführung, Kugelführung und Hochpräzisions-Kugelführung
  • Bis zu 17 % reduziertes Gewicht
  • Kolben-Ø (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hub (mm): 25 bis 400
  • Vier Arten der Montage sind möglich: Montage oben, seitliche Montage, Montage unten und Montage in T-Nut
  • Die Signalgeber können auf 2 Seiten montiert werden

Lagerausführung
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
Signalgeber
Anschlusskabellänge
Anzahl der Signalgeber