Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Kompaktzylinder mit Führung - MGQ

Probieren Sie ihn aus

  • Vereint Stabilität gegen Seitenkräfte mit hoher Verdrehtoleranz
  • Nutzen Sie den Vorteil Signalgeber und Anschlusskabel direkt in die Nut des Zylindergehäuses zu montieren
  • Verwendbar für Schwerlastanwendungen und geeignet für Stopp- oder Hebeanwendungen in Förderlinien.

  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hübe bis 200 mm
  • Elastische Dämpfung
  • Signalgeber montierbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Kolben-Ø
Gewindeart
Hub
  []
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl