Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

2-Finger-Greifer, Radial Style, Ausführung mit Zahnstange - MHW2

  • Maximales Greifmoment 8,27 Nm bei 0,5 MPa
  • Finger-Öffnungswinkel von -6° bis 180°
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,2 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 60 cpm.