Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Pneumatischer Kompaktschlitten MXQ-Z

Einfach hervorragend – mit vielen Vorteilen

  • Setzen Sie in Ihrer Anwendung den kompaktesten, leichtesten und höchstpräzisen pneumatischen Kompaktschlitten ein – ab 23 mm Höhe und 130 g Gewicht
  • Passen Sie die Serie MXQ an Ihre individuellen Bedürfnisse an – Vier Gehäusevarianten, vier Hubbegrenzungen, Puffermechanismus, Endlagenverriegelung, axialer Luftanschluss und zusätzliche Optionen, einschließlich Doppelhub und spezieller Umgebungsspezifikationen
  • Vermeiden Sie unerwünschte Momente, Schwingungen und Vibrationen – Doppelkolben-Konstruktion und niedriger Lastschwerpunkt.

  • Pneumatischer Kompaktschlitten, doppeltwirkend
  • Hohe Steifigkeit, kompaktes und leichtes Design
  • Kolben-Ø (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Hübe bis 150 mm
  • 4 Gehäusetypen
  • Batteriefertigungskompatible Version verfügbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Modell