Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

MXSL, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung, symmetrisch

  • Pneumatische Schlitteneinheit (symmetrische Ausführung)
  • Zylinderdurchmesser: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Hub: 5 mm bis 150 mm, je nach Zylinderdurchmesser
  • Für die exakte Kontrolle der Ausfahr- bzw. Einfahrlänge oder beider kann eine Hubsteuerung eingesetzt werden
  • Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen