Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

PSE560, Drucksensor für verschiedene Medien

  • Drucksensor für allgemeine Medien
  • Medium: Medium, einschl. Gas, ohne Korrosionswirkung SUS316L
  • Genauigkeit (Umgebungstemp. 25 °C): 1 % F.S. oder geringer
  • Wiederholbarkeit: 0,2 % F.S. oder geringer
  • Schutzart: IP65