Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

R73x/R80x-588, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3

R73x/R80x-588, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100VAC/100V DC.
  • max. Strom: 5 bis 50mA.
  • Für Zylinder: CDRB, MDSU.

Modell
Anschlusskabellänge