Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

REBH, Kolbenstangenloser Sinuszylinder, Hochpräzisionsführung

  • Ausführung mit integrierter Führung, hochpräzise, kolbenstangenloser Sinuszylinder
  • Linearführung ermöglicht hohe Lasten, hohe Drehmomente und hohe
    Präzision
  • Max. Geschwindigkeit 600 mm/s
  • Eine Abdeckung über den gleitenden Teilen des Zylinders verhindert
    Kratzer und Beschädigung
  • Kolbendurchmesser (mm): 15, 25, 32
  • Geeignet für Signalgeber

Produkt konfigurieren

 
Option Führung
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Hub
  []
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Gehäuseoption