Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

S070, 3/2-Wege-Magnetventil, Kompaktausführung , direkt betätigt, für Mehrfachanschlussplatte

  • Für Mehrfachanschlussplatte
  • Direkt gesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil
  • Ventilbreite: 7 mm
  • Gewicht: 5 g (Einzelventil)
  • Betriebsgeräusch: max. 38 dB(A)
  • Stromaufnahme: 0,35 W (std), 0,1 W (mit Stromsparkreis)


  • Die Mehrfachanschlussplatte kann nicht allein bestellt werden. Bitte entnehmen Sie weitere Details dem Katalog und kontaktieren Sie SMC über die Schaltfläche „Kontaktieren Sie unsere Experten" auf der rechten Seite.