Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

D-S79x/S7Px/T79x, elektronische Schalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, axial

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 5/12/24 VDC (4,5 bis 28 VDC).
  • Max. Strom: 5 bis 80 mA.
  • Für Zylinder: CDRB, MDSU.