Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

SQ2*3*, Serie 2000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Magnetventil, mit interner Verdrahtung

SQ2*3*, Serie 2000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Magnetventil, mit interner Verdrahtung
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Dieses Produkt wird zukünftig durch die Serie Neue SQ ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1-0,7 MPa
  • Effective area mm² (Cv Faktor):
    8,1 bis 14,8 (0,45 bis 0,82)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC
  • Stromaufnahme:
    24VDC; 1W DC (42mA), 12VDC; 1W DC (83mA)
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50°C

    Bestellnummer zurücksetzen
Funktion1
Dichtungsart
Funktion2
Spulenspannung
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Stecker Montageanschluss
Verblockbare Anschlussplatte
Q