Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

SV1000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen

SV1000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Medium: Luft
  • Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7MPa
  • Ansprechzeit (ms) (bei 0,5 MPa): 18 oder schneller
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50° C
  • Schutzart: IP67 (gemäß IEC529)

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Funktion
Pilotluft
Staudruck-Rückschlagventil
Spannung
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung