Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

SY3000, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

SY3000, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Medium: Druckluft.
  • Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7 MPa.
  • Umgebungs- und Medientemperatur [°C]: -10 bis 50 (kein Gefrieren).
  • Spulennennspannung [DC]: 24, 12 V.
  • Schutzart: IP67 (gemäß IEC60529).

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Funktion
Anschluss
Pilotluftansteuerung
Spulen Spezifikation
Spannung
Anschlusskabel
Anschlusskabellänge
Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Gewinde
Option
Q