Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

SY7000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

SY7000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Medium: Druckluft
  • Betriebsdruckbereich: (interne Pilotluft) 0,1 - 0,7 MPa
    (externe Pilotluft) -100 kPa to 0,7 MPa
    (Pilotluft-Druckbereich) 0,25 - 0,7 MPa
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): Rohrversion 10,6 (0,59);
    Flanschversion 12,6 (0,7)
  • Betriebsspannung: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Ansprechzeit (bei 0,5 MPa) ohne Betriebsanzeige/Funkenlöschung: 32 ms oder weniger
  • Medien-und Umgebungstemperatur: –10 bis 50 (kein Gefrieren)

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Funktion
Anschluss
Pilotluftansteuerung
Spulen Spezifikation
Nennspannung
Anschlusskabel
Anschlusskabellänge
Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Gewinde
Option
Q