Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

SY7000, Interne Verdrahtung Einzelanschlussplatte

  • Multifunktionales und universell einsetzbares Ventilsystem
  • Hohe Durchflussraten zwischen 191-1751 l/min
  • Leistungsaufnahme: 0,1 W (Energiesparschaltkreis); 0,35 W (Standard)
  • Große Auswahl an Anschlussoptionen
  • Modularer Aufbau mit verschiedenen Ventilgrößen und schnellem Austausch
  • Schutzart bis zu IP67
  • Zwischenplattenregler für individuellen Versorgungsdruck.

Produkt konfigurieren

 
Funktionsweise
Montage/Anschluss
Dichtung
Pilotluft
Pilotventil
Spulenspezifikation
Spannung
Betriebsanzeige/Funkenlöschung/Polarität
Handhilfsbetätigung
A,B Anschlussgröße
Ausführung mit Anschlussgewinde A, B
Montageoption
Verdrahtungsangaben
Anschlussposition
Gewindeart Einzelanschlussplatte