Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VFN2120N-X23/36, 3/2-, 5/2-Wege-Magnetventil mit NAMUR-Schnittstelle, für hygienische Anwendungen

  • Ausführung mit hygienischer Gestaltung: Kunstharzkörper mit geringer Wölbung. Direkte Ventilreinigung möglich (IP67)
  • Spannung: 24 VDC
  • Elektrischer Eingang: vertikal (-X23) oder horizontal (-X36)
  • Geringe Leistungsaufnahme: 0,5 W
  • Anschlussgewinde: NPT 1/4, G 1/4 verfügbar.

Produkt konfigurieren

 
Handhilfsbetätigung
1/3/5-Anschlussgewindeart
Montagegewindeart
Rückschlagventil
Elektrischer Eingang
Ventilspezifikationen