Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VHK*R, Flammenbeständiges Handabsperrventil

VHK*R, Flammenbeständiges Handabsperrventil
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Ventil: 2/2- oder 3/2-Wege (feuerfest)
  • Medium: Luft
  • Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
  • Effektiver Querschnitt: 2,0 bis 17,5 mm²
  • Umgebungs-/Medientemperatur: 0 bis 60°C

    Bestellnummer zurücksetzen
Größe
Typ
Anschlussgröße P-Anschluss
A-Anschlussgröße
Farbe Drehknopf
Befestigungselement
Schutzkappe