Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VHS20/30/40/50, 3/2-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen (einfachwirkend)

VHS20/30/40/50, 3/2-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen (einfachwirkend)
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • 3/2-Wege-Handabsperrventil
  • Eine Kombination mit einer modularen Wartungseinheit ist möglich
  • mit Verriegelungsbohrungen
  • einfachwirkend
  • mit Anzeigefenster
  • Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Gewindetyp: Rc, NPT, G

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Gehäusegröße
Gewinde
Anschlussgröße
Material des Drehknopfs / der Kappe
Optionen
Druckanzeigeeinheit
Gehäuseoption