Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

VKF

VKF
Kompakt mit hoher Durchflusskapazität Ventilbreite 18mm:ln/min 245 (Standard: Flanschversion)ln/min 196 (Standard: Rohrversion).Für Vakuum verwendbar (-101.2kPa):(Ventilleckage max. 1.8 ln/min mit He) Kann zur Vakuumaufhebung eingesetzt werden.Universelle Anschlüsse: Durch Druckluftzfuhr an den Anschluss 1(P) oder 3(R) kann zwischen N.C.- und N.O-Typgeschaltet werden. 2/2-Wege- und Auswahlventile können freiverwendet werden.Ozonresistent(Serie 80-): Die Verwendung von FKM (Fluorgummi) als Material für die mit dem Medium in Kontaktstehenden Gummiteile ermöglicht den Einsatz sogar in ozonhaltigen Umgebungen.Verschiedene Anschlussrichtungen der Mehrfachanschlussplatte: Ausgang: Anschlussverlegung um 360° möglich (in 90° Schritten).Einfache manuelle Betätigung:Da jeweils eine Handhilfsbetätigung oben und an derSeite des Ventils positioniert ist, wird derenBetätigung nicht durch den Montageplatz und dieDruckluftanschlüsse beeinträchtigt.

Kategorien

Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden