Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VQ4*0*, Serie 4000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion

VQ4*0*, Serie 4000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,15 - 1,0 MPa
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv):
    2 Positions-Metalldichtung 36,0 (2,0);
    2 Positions-Gummidichtung 39,6 (2,2)
    3 Positions-Metalldichtung 19,8 - 36,0 (1,1 - 2,0);
    3 Positions-Gummidichtung 21,6 - 39,6 (1,2 - 2,2)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Ansprechzeit (ms) Standard 1W:
    Metalldichtung 12 oder schneller bis 55 oder schneller;
    Gummidichtung 15 oder schneller bis 62 oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: Metalldichtung -10 bis 50°C; Gummidichtung -5 bis 50°C
  • Optional mit Schutzart IP65

    Bestellnummer zurücksetzen
Funktionsweise
Dichtung
Funktion
Spannung
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Schutz
Anschlussdaten
Anschlussgröße
Gewinde
Q