Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VR12*1F, UND-Ventile mit Steckverbindung

VR12*1F, UND-Ventile mit Steckverbindung
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • UND-Ventil mit Steckverbindung
  • Max. Betriebsdruck: 1 MPa (145 psi)
  • Mind. Betriebsdruck: 0,05 MPa (7 psi)
  • Prüfdruck: 1,5 MPa
  • Umgebungs- und Medientemperatur: 5° bis 60°C (23° bis 140°F) (with no freezing)

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø