Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

Y7BA, Wasserresistente 2-Farben-Anzeige, Elektronische Signalgeber, Direktmontage, Eingegossene Kabel

Y7BA, Wasserresistente 2-Farben-Anzeige, Elektronische Signalgeber, Direktmontage, Eingegossene Kabel
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: 24VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 24V DC (10 bis 28V DC).
  • max. Strom: 5 bis 40mA.
  • Für Zylinder: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, RSH.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Anschlusskabellänge