Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

ZP2V, Vakuumsicherungsventil

  • Anschlussgrößen (Sauger-Seite/Vakuumerzeuger-Seite): M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Fixe Öffnung (mm): 0,3, 0,5, 0,7, 1,0
  • Max. Betriebsdruckbereich (MPa): 0 bis 0,7
  • Umgebungs- und Medientemperatur (°C): 5 bis 60 (nicht gefroren)
  • Nenn-Filtrationsvermögen des Filterelements (µm): 40