Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

ZU*A, Inline-Vakuumerzeuger

  • Maximaler Durchfluss 16 l/min (ANR).
  • Maximales Vakuum: -90 kPA.
  • Düsengrößen: 0,3, 0,4, 0,5 und 0,7 mm.
  • Abmessungen: Gesamtlänge 47 bis 59 mm. Ø 8,2 bis 10,4 mm.
  • Gewicht: 2,4 bis 4,3 g.