Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Auswahlhilfe für Schwenkantriebe

Wählen Sie die Rotation, die Sie benötigen

Die Auswahl des richtigen Schwenkantriebs ist entscheidend, um die erwünschte Leistung und Effizienz der Anwendungen zu gewährleisten, in denen Sie eine Drehbewegung benötigen.

Mit unserem Online-Tool finden Sie den passenden SMC Schwenkantrieb unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen.

Geben Sie einfach die Eigenschaften Ihrer Anwendung sowie die Daten zu Last und Betriebsbedingungen ein und erhalten Sie den idealen Drehantrieb für Ihre Anwendung.

Konfiguration starten

Technische Details der Software Auswahlhilfe für Schwenkantriebe v.1.7.01 (87MB)

Benötigen Sie Informationen zu SMC Schwenkantrieben?

Besuchen Sie unseren Online-Produktkatalog und entdecken Sie unsere große Auswahl an Drehantrieben sowie unser umfassendes Angebot an elektrischen Lösungen, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen.

Enthaltene Serien

  • CRB2-Z: Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb
  • CRBU2-Z: Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb, Direktmontage
  • CRB1: Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb
  • MSU: Schwenktisch mit Drehflügelantrieb, Grundausführung
  • CRJ: Miniatur-Schwenkantrieb, Ausführung mit Zahnstange 
  • CRA1-Z: Schwenkantrieb mit Zahnstange
  • CRQ2: Kompakt-Schwenkantrieb mit Zahnstange 
  • MSQ:Schwenktisch, Ausführung mit Zahnstange und Ritzel 
  • MSZ: 3-Stellungs-Schwenktisch
  • CRQ2X: Langsamlauf-Kompakt-Schwenkantrieb, Ausführung mit Zahnstange 
  • MSQX: Langsamlauf-Schwenktisch, Ausführung mit Zahnstange 
  • MRQ: Hub-Schwenkeinheit 

 

Nutzungsbedingungen

1. Die mit dieser Software erzielten Auslegungs- und Berechnungsergebnisse können von den in der Praxis erzielten Resultate abweichen. 
2. Wenn Sie ein in dieser Software enthaltenes Produkte verwenden, lesen Sie bitte zunächst die „Sicherheitshinweise“, die „Vorsichtsmaßnahmen“, die „Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen“, sowie die „Technischen Daten“ im Produktkatalog aufmerksam durch. 
3. Diese Software und die darin enthaltenen Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.
4. SMC übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Auswahl und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.
5. SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben.

Systemvoraussetzungen

Die folgenden Browser/Versionen werden für die Verwendung der Web-Version empfohlen:

  • Google Chrome 77.0 oder höhere Versionen.
  • Mozilla Firefox 70.0 oder höhere Versionen.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 oder höhere Versionen.
  • Microsoft Edge 17 oder höhere Versionen.
  • Safari 11.0 oder höhere Versionen.

Für die herunterladbare Version werden die folgenden Systemanforderungen empfohlen:

  • Betriebssystem: Windows 8.1/10 (Version im Supportzeitraum) (32bit/64bit)
  • Speicher: 4 GB oder höher
  • Festplatte: 500 MB oder mehr freier Festplattenspeicher (bei Installation eines Softwareprodukts)
  • Anzeige: 1024×768 Pixel oder mehr
  • CPU: Celeron 2GHz oder mehr