10/11/21/22-C(D)J2RA-Z, Miniaturzylinder, Direktmontage, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Reinraumserie

  • Miniaturzylinder, Direktmontage, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 10, 16
  • Je nach Kolbendurchmesser Hub von 15 mm bis 200 mm
  • Reinraumserie

Produkt konfigurieren

 
Reinraumserie
Magnet
Serie
Kolben-Ø
Hub
Anschluss Zylinderdeckel
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Signalgeber Montage