10/11-C(D)G1R, Druckluftzylinder für Direktmontage, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Reinraumserie

  • Druckluftzylinder für Direktmontage, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Je nach Kolbendurchmesser Hub von 20 mm bis 300 mm
  • Reinraumserie

Produkt konfigurieren

 
Reinraumserie
Magnet
Kolben-Ø
Hub
  []
Anschlussgewinde
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl