10/11-C(D)Q2X, Langsamlauf Kompaktzylinder, doppelt wirkend, Standard-Kolbenstange, Reinraumserie

  • Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange, Reinraumserie.
  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
  • Standardhub (mm): 5 bis 100.
  • Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100).
  • Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Produkt konfigurieren

 
Reinraumserie
Magnet
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
Option
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl