Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Elektrischer Spindelantrieb, Linearführung, AC Servomotor - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Der stärkste elektrische Antrieb für hohe Lasten

  • Kommt auch bei 400 kg Last nicht ins Schwitzen
  • Sorgen Sie für Robustheit in Ihrer Anwendung – Kann für exzentrische Lasten mit großen Beschleunigungen verwendet werden
  • Einfache Handhabung Ihrer Werkstücke – Die kompakte Ausführung des Motors verhindert selbst bei großen Werkstücken Kollisionen mit dem Motor
  • Kürzere Installationszeit – Einfache Montage des Antriebsgehäuses.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: 16, 25, 32, 40 and 63
  • Hub: 200 bis 1790 mm
  • Kompatible Encoder: absolut, inkremental
  • AC Servomotor
  • Horizontale Nutzlast: bis zu 400 kg
  • Vertikale Nutzlast: bis zu 80 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 2300 mm/s
  • Beschleunigung: bis zu 20000 mm/s².

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Größe
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Antriebskabel-Ausführung
Kabellänge
Controller-Ausführung
I/O-Kabellänge