52-SY*20, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil ATEX-Ausführung / Rohrversion

  • Verwendung der Standardgehäuse SY5/7/9000.
  • Bei Verwendung mit einer Sicherheitsbarriere ist 52-SY nach der folgenden ATEX-Klassifizierung zertifiziert und getestet: Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
  • Fünf verschiedene Barrieren erhältlich.
  • Zwei Arten von Steckverbindungen erhältlich.
  • Die Ausführung mit Schutzgehäuse (T) erfüllt IP65.
  • Lange Lebensdauer (wie bei der SY-Standardserie).
  • Rohrversion.

Produkt konfigurieren

 
Serie
Funktionsweise
Barriere
Elektrischer Eingang
Anschlusskabellänge
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Gewindeart
Option