55-C(D)Q2*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Langhubversion, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, Kompaktzylinder: Langhub, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Standardhub (mm): 125 bis 300
  • Anschlussgewindeart: Rc, NPT or G
  • Kleine Signalgeber auf vier Seiten montierbar.

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
  []
Gehäusezubehör
Gehäuseoption