55-C(D)S1W*N, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange (mit Schmierung), ATEX Kategorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, Druckluftzylinder, durchgehende Kolbenstangen, nicht geschmierte Ausführung
  • Kolben-Ø (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Montagen: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch, Schwenklager
  • Faltenbalg und Dämpfer sind lieferbar
  • Signalgeber montierbar für Kolben-Ø 125 mm bis 200 mm

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Zylinderrohr
Kolben-Ø
Hub
Optionen