56-IS10, Druckschalter, Mechanische-Ausführung, ATEX Kategorie 3 - II 3GD

  • Gewicht: 62 g (16 % leichter im Vergleich mit IS1000)
  • Gesamthöhe: 52 mm (11 % kleiner im Vergleich mit IS1000)
  • Technische Daten 100 VAC/DC
  • Lebensdauer: 5 Millionen Zyklen
  • Kann an modulare Wartungseinheiten angeschlossen werden
  • RoHS und CE