Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

D-A44, Reedschalter, Bandmontage, DIN-Stecker

  • Elektrischer Kabeleingang: DIN-Stecker.
  • Anwendung: Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100, 200 VAC/24 VDC.
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.