Hauptleitungsfilter - AFF

Finden Sie die richtige Filtration

  • Vermeiden Sie Betriebsausfälle und Rost– Verlängern Sie die Lebensdauer durch die Verwendung der geeigneten Druckluftqualitätsklasse gemäß ISO 8573-1 : 2010
  • Reduzieren Sie die Anzahl der Komponenten und sparen Sie Platz – Der Hauptleistungsfilter (Serie AFF-D) verfügt über eine Wasserabscheidefunktion
  • Sparen Sie Energie und Kosten – Höhere Durchflusskapazität aufgrund eines geringeren Druckabfalls (vgl. zum Vorgängermodell)
  • Verringern Sie den Wartungsaufwand – Doppelwandiger, durchsichtiger Behälter und Austausch der Behältereinheit mit einem Handgriff und ohne Werkzeug.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Filterfeinheit 1 μm
  • Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Wartungsanzeige für Filterelement.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren