
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Anwendungen, die präzise Bewegungen im Hubbereich von 10-150 mm verlangen, erfordern Zylinder mit Präzisionsführung. Die Serie MXS erfüllt diese Anforderungen durch integriertes Kreuzrollenlager mit Führung und Doppelkolbenstange für kompakte Krafterzeugung. Die Serie MXS ist in sechs Kolbengrößen mit jeweils einstellbarer Hublänge erhältlich und standardmäßig mit Signalgebernuten für Signalgeberabfrage ausgestattet. Die Hubeinstellung ist erhältlich für Ausfahrhubbegrenzung, Einfahrhubbegrenzung oder beidseitige Hubbegrenzung, jeweils für die Bereiche 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm. Zusätzlich verfügt die Serie MXS über viele weitere Standardoptionen wie Stoßdämpfer, Endlagenverriegelung, axialer Luftanschluss und Puffer.
Neuer, absolut flexibler Kompaktschlitten bietet hohe Kosteneinsparungen. Dem Erfolg unserer beliebten pneumatischen Kompaktschlitten der Serie MXQ folgend hat unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung dieses Produkt weiterentwickelt. Wir freuen uns nun, unsere neuen beidseitig verwendbaren Kompaktschlitten der Serie MXQR auf den Markt zu bringen. Früher mussten die Kunden bei der Bestellung der Serie MXQ angeben, auf welcher Seite sich die Hubbegrenzung und die Leitungen befinden sollten. Dies machte Änderungen der technischen Design-Spezifikationen in letzter Minute unmöglich, die häufig zu Verzögerungen und doppeltem Lagerbestand führten. Jedoch gehört dieses Problem mit unserer neuen Serie MXQR der Vergangenheit an, denn diese innovativen Kompaktschlitten sind vollständig drehbar: die Standard- und die symmetrische Ausführung sind in einem Produkt vereint. Dieser pneumatische, doppeltwirkende Kompaktschlitten bietet mit seiner großen Auswahl an Kolbendurchmessern zwischen 6 und 25 mm und mit seinen verschiedenen Dämpfungsoptionen absolute Flexibilität und eine wahre Kosteneinsparung.
Unser optimierter pneumatischer Kompaktschlitten der Serie MXH-Z kommt auf den Markt. Die neue Ausführung ist mit einer Linearführung mit hoher Steifigkeit ausgestattet, die für ein um bis zu 240% höheres zulässiges Moment sorgt. Dadurch eignet sich der neue Kompaktschlitten perfekt für Anwendungen, bei denen der Abstand zum Werkstück groß ist. Die Serie MXH-Z ist besonders flexibel und leicht und mit Kolben-Ø zwischen 6 und 20 mm erhältlich. Der Kompaktschlitten kann von 4 Seiten befestigt werden und die Druckluftversorgung ist von 3 Seiten möglich.Dank seiner hohen linearen Verfahrgenauigkeit ist der Kompaktschlitten perfekt für den Transport und das Positionieren von Werkstücken in Anwendungen mit engen Platzverhältnissen geeignet, wie z. B. in Dispensern. Optional können die runden Signalgeber D-M9* direkt montiert werden, was die Arbeitskosten zusätzlich verringert.
Die Kompaktschlitten mit Linearführung der Serie MXP sind ideal für Anwendungen, die präzise Bewegungen bei kurzen Verfahrstrecken erfordern. Der Präzisionsschlitten hat eine speziell bearbeitete Führung mit sehr kleinen Toleranzen kombiniert mit einer hochpräzisen Kugelumlaufführung. Dieser Schlitten erreicht Parallelität innerhalb einer Toleranz von 0,02mm und eine Verdrehgenauigkait von 0,03 Grad. Zwei Montageflächen gewährleisten eine Haltetoleranz für Werkstücke von +/-0.05mm plus die Toleranzen des Werkstücks. Der Schlitten hat zwei unabhängig arbeitende Kolben zur Unterstützung der Bewegung des Antriebs.
Der Kompaktschlitten mit Präzisionsführung der Serie MXW ist für Hübe bis 300 mm ausgelegt. Hubeinstellung als Standard mit optionalen Stoßdämpfern. Der Schlitten ist eine Kombination aus Schlitteneinheit und Doppelkolbenantrieb. Die spielfreie Kreuzrollenführung eignet sich hervorragend für den Handlingsbereich, wo nicht viel Platz zu Verfügung steht.
Die Kompaktschlitten mit niedrigen Gehäusequerschnitt der Serie MXF ist eine Kombination von Führungseinheit mit Kolbenantrieb. Die spielfreie Kreuzrollenführung, beidseitige Hubeinstellung mit diversen Gewinde- und Passbohrungen im Gehäuse inklusive Nuten für Signalgeberabfrage kann diese Serie im Bereich Handling eingesetzt werden.
Der pneumatische Kompaktschlitten MXY ist die Langhub-Ausführung der Serie MXP. MXY ist mit einem integrierten kolbenstangenlosen Zylinder mit magnetischer Kupplung ausgestattet. Integriert in eine Linearführung bietet der MXY kompaktes Design von geringem Gewicht und hoher Steifigkeit.
Der Präzisionsschlitten der Serie MXQ ist ideal für Anwendungen, die sehr genaue Parallelität erfordern. Die Serie ist ähnlich aufgebaut wie die Serie MXS, ist jedoch mit einer Kugelumlaufführung ausgestattet. Baugrössen 6-25 mm bei max. Hublängen von 150 mm weisen diese aus rostfreiem gefertigten Gehäuse (-X42) Toleranzen von +/- 0.05 mm. Ein umfangreiches Angebot an Optionen wie zum Beispiel Hubeinstelleinheiten wie Metallanschläge, Stossdämpfer oder elastische Dämpfung, etc, steht Ihnen zur Verfügung.
SMC hat seine Führungszylinder der Serie MGP verbessert. Der neue MGP-Z ist nicht nur kleiner und bietet neue interessante Funktionen, sondern er zeugt auch davon, dass wir uns langfristig der Forschung und Produktentwicklung verschrieben haben und die Leistung und die Funktionalität von SMC-Produkten ständig verbessern. Der MGP-Z ist bis zu 17 % leichter und bietet durch seine kürzeren Führungsstangen Platzeinsparungen, ohne dass Funktionsvielfalt, Robustheit oder die hohe Leistung der Vorgängerserie MGP beeinträchtigt werden. Eine weitere wichtige Neuentwicklung ist die direkte Befestigung der runden Signalgeber, die nun ohne zusätzliche Befestigungselemente und ohne größeren Arbeitsaufwand am neuen MGP-Z Zylinder montiert werden können. Auch die bekannte Problematik von falsch positionierten Signalgebern kann ausgeschaltet werden, wenn die elektronischen Signalgeber mit 2-farbiger Anzeige, D-M9*W, zum Einsatz kommen. Ein grünes Licht leuchtet bei Erreichen des optimalen Schaltbereichs. Der MGP-Z verfügt über viele verschiedene Standardoptionen, darunter drei verschiedene Führungsarten, vier Montagevarianten, Anschlussmöglichkeiten aus zwei Richtungen sowie kupfer- und fluorfreie Ausführungen. Der für die verschiedensten Einsatzbereiche, darunter allgemeine Industrieanwendungen und Automobilindustrie, geeignete Zylinder kann für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise gleichmäßiges Ausstoßen und Heben, als Stopper bei seitlichen Stoßbelastungen oder für die Minimierung von Plattenversatz eingesetzt werden.
SMC bringt eine Innovation nach der anderen auf den Markt, da bildet auch der Kompaktzylinder MGPW mit Führung keine Ausnahme. Der neue Kompaktzylinder mit breiter Ausführung wurde zur Handhabung großer Werkstücke entwickelt. Er besitzt ein verbessertes zulässiges Drehmoment, das drei Mal höher ist, als das der Standardserie MGP, und eine verbesserte Verdrehgenauigkeit der Platte. Obwohl sein Volumen um 170% größer ist, wiegt der MGPW genau so viel wie der MGP, da eloxiertes Aluminium verwendet und die Abmessungen verschiedener Komponenten optimiert wurden. Die einfache Einstellung und Montage des MGPW wirken sich günstig auf die Arbeitskosten aus, dabei kann er mit 2-farbigen elektronischen Signalgebern der Serie D-M9*W verwendet werden oder alternativ mit runden Signalgebern, die direkt an den Zylinder montiert werden. Der MGPW eignet sich bestens zum Transfer großer Werkstücke und der damit verbundenen seitlichen Lasteinwirkung. Er ist standardmäßig mit drei Führungsarten erhältlich und eignet sich für diverse Applikationen wie zum Heben oder Ausstoßen.
Die Lösung für Linearantriebe, die hoher Lasten ausgesetzt sind. Ideal für Bestückungsanwendungen. Die zwei Grundausführungen sind ein Modell mit selbstschmierender Gleitbuchse und ein Modell mit Linearkugelführung. Das 100 mm-Gleitbuchsenmodell kann eine Last von 3.000 lbs. mit einer Geschwindigkeit von 55ft/min stoppen, oder eine zentrierte Last von 1.000 lbs mit einem Sicherheitsfaktor von 40% gleichmäßig anheben. Die Gesamteinheit ist sehr kompakt, und vorgebohrte Montagebohrungen gewährleisten einfachen Anbau von Befestigungen. Befestigung seitlich oder unten. Die Serie MGQ wird mit Kolbengrößen von 12 bis 100 mm und Eignung für Signalgeber angeboten.
Die Miniatur-Kompaktzylinder mit Führung der Serie MGJ sind in den Baugrössen 6 und 10 erhältlich. Die Verdrehsicherheit beträgt ±0,1°. MGJ hat im Vergleich zur Serie CUJ die sechsfache Querlastbeständigkeit. Sie sind von kompakter Größe und Gesamtlänge und Querschnitt wurden minimiert. Standardmäßig ist ein Magnet integriert und es können zwei Signalgeber für Hübe ab 5 mm montiert werden.
Führungstische der Serie MGF sind flache Kompaktzylinder, die eine stark konzentrische Führungshülse haben und hervorragenden Exzenterlastwiderstand bieten. Die Montage ist von zwei Seiten möglich. Ein integrierter Verdrehsicherungsmechanismus verhindert Verdrehen des Führungstisches. Das Gehäuse des MGF hat T-Nuten auf drei Seiten(außer Anschlussseite), was das Anbringen von mehreren Befestigungselementen ermöglicht. An 4 Seiten können optional Signalgeber montiert werden.
Der Führungszylinder Serie MGG ist ideal für Bestückungsanwendungen mit Stoppen, Anheben und Schieben. Er kombiniert die Funktionen eines konventionellen Linearzylinders, einer Linearführung und einer verdrehgesicherten Einheit. Zu seinen Merkmalen gehören eingebaute Stoßdämpfer, Hubbegrenzungseinstellung, Dämpfscheiben und Eignung für Signalgeber. Weitere Ausführungen sind: Gleit- oder Kugellager, eingebaute Stoßdämpfer und Hubeinstellungen, hohe Verdrehgenauigkeit und Eignung für große Lasten.
Die Zweikolbenzylinder für doppelte Zylinderkraft der Serie MGZ sind in den Ausführungen mit nicht verdrehgesicherter Kolbenstange und verdrehgesicherter Kolbenstange erhältlich. Die spezielle Konstruktion des MGZ verdoppelt den druckluftbeaufschlagten Ausfahrquerschnitt und macht den MGZ zum idealen Zylinder für Hebe- oder Klemmanwendungen. Die Ausführung des MGZ mit Verriegelung vorne hält die Kolbenstange, wenn sie ausgefahren ist.
Der Führungszylinder MGC ist ideal für Bestückungsanwendungen mit Stoppen, Anheben und Schieben. Er kombiniert die Funktionen eines konventionellen Linearzylinders und einer verdrehgesicherten Einheit. Zur Ausstattung gehören standardmäßige pneumatische Dämpfung, Schmiernippel und Eignung für Signalgeber. Weitere Merkmale sind Gleit- oder Kugellager, kompakte Bauform, einstellbare pneumatische Dämpfung und ein leichter Zylinder mit Linearführung mit kompaktem Führungskörper.
Die Führungszylinder der Serie HYG von SMC zeichnen sich durch besondere Wasserbeständigkeit und einer neuen Schmierkonstruktion aus. Die flache Form des Zylinders (Nute für Signalgeber und Bohrungen für Dämpfungseinstellschrauben etc. wurden eliminiert) vereinfachen die Reinigung der Oberfläche.
Die Serie CXT ist für Kurzhub (bis 300 mm) und hohe Lasten entwickelt. Der Zylinder verwendet eine Gleitführung mit langen Führungsstangen. Der CXT ist optional mit Stoßdämpfern oder Hubeinstellung ausgestattet. Es ist eine Auswahl an Kugellagern oder Gleitlagern aus unlegiertem Stahl für Anwendungen, die gleichmäßigen Antrieb oder hohe Lasten erfordern erhältlich. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen CQS Zylinder, welcher mit einem flexiblen Anschluss montiert ist.
Die Serie CXS ist in sechs Kolbengrößen und Hublängen bis 100 mm erhältlich. Die Serie ist sehr kompakt gebaut und weist eine zuverlässige Verdrehsicherung auf. Sie ist geeignet für exakte Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Bestückungsanwendungen. Die Serie CXS kann entweder mit Reedschaltern oder mit elektronischen Schaltern verwendet werden. Auch in Reinraum-Ausführung erhältlich.
Die Schlitteneinheit der Serie CXW kann innerhalb eines großen Bereichs Energie aufnehmen, von Hochgeschwindigkeitsanwendungen bei niedriger Last bis Niedriggeschwindigkeitsanwendungen bei hoher Last, ohne dass Einstellungen erforderlich werden. Die Schlitteneiheit kann auf das Gehäuse oder die Platte montiert werden, je nach Anwendung. Es ist Gleitführung oder Kugelführung erhältlich. Es können Signalgeber installiert werden.
CX2 Schlitteneinheiten gewährleisten höchst präzises Positionieren und gleichmäßigen Betrieb bei großen Kräften. Das kompakte Design bei flacher Bauweise minimieren den Platzbedarf erheblilch. Die Einheiten der Serie CX2 sind in 3 Kolbengrößen und Hüben von 25mm bis 200mm erhältlich. Durchgangsbohrungen im Gehäuse ermöglicht Direktmontage der Last oder die Fixierung des Gehäuses. Signalgeber können direkt am Gehäuse oder an der Signalgeberschiene an der Endplatte montiert werden.
Der Präzisionszylinder der Serie MTS sind in den Kolbendurchmesser 8 bis 40 mm erhältlich. Die Kolbenführung wird mit hochpräzisen Kugelumlaufführungen sind durch Konkavnuten in der Kolbenstange geführt geführt. Diese Konstruktion garantiert hohe Verdrehsicherheit und Wiederholgenauigkeit. Die Serie MTS ist ideal für Pick & Place Anwendungen oder für genaue Positionierung von Werkstücken.