Rundzylinder - C75

Runden Sie Ihre Anwendungen ab

  • Passend für Ihre Anwendung – Fünf Befestigungsvarianten möglich
  • Optimieren Sie Arbeitsabläufe – Hochgeschwindigkeitsbetätigung dank der geringen Losbrechmomente und der standardmäßigen elastischen Dämpfung
  • Präzise Montage – Benutzerfreundliche und maßgenaue Konstruktion.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolben-Ø (mm): 32 und 40
  • Hübe bis 1000 mm
  • Elastische Dämpfung oder pneumatische Endlagendämpfung
  • Faltenbalg optional erhältlich.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Magnet
Serie
Montage
Kolben-Ø
Hub
  []
Dämpfung
Faltenbalg
Befestigungselement
Zubehörteil
Signalgeber Montage
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl