C(D)NA2W, Zylinder mit Feststelleinheit, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange

  • Zylinder mit Feststelleinheit, doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange
  • Montage: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch vorn, Mittelschwenkbefestigung
  • Kolben-Ø (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Hub bis 700 mm

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Schlauchmaterial
Kolben-Ø
Gewinde
Hub
  []
Mit Faltenbalg/Dämpfung
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl