Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

CQ2, Kompaktzylinder

Überwinden Sie Ihre Grenzen

  • Passen Sie CQ2 an die Anforderung Ihre Anwendung an – Große Variationsbreite mit kurzen Lieferzeiten in ganz Europa
  • Sparen Sie Platz in Ihren Maschinen – Reduzierte Abmessungen des Zylinders und der Komponenten
  • Minimieren Sie das Gesamtgewicht der Maschine und erhöhen Sie die Produktivität – Geringes Gewicht von nur 456 g (Ø 40 und 50 mm Hub).

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Standardhub (mm): 5 bis 100
  • Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
  • Batteriefertigungskompatible Version verfügbar
  • Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

  • Dieses Produkt CQ2-XB10A ist nicht mehrlieferbar und wird ersetzt durchdie neue Serie CQ2-XB10 abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
Gehäusezubehör
Signalgeber Montage
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl