Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Schwenkantrieb Drehflügelantrieb - CRB2-Z

Vielfältig kombiniert

  • Flexibilität bei der Konstruktion – Viele Varianten, Wellentypen, Schwenkwinkel und Luftanschlusspositionen verfügbar
  • Einfache Installation und Wartung – Luftanschlüsse sind parallel angeordnet und die Einbaulage des Signalgebers ist frei wählbar
  • Unterstützt schwere Lasten – bis zu 15 Nm effektives Drehmoment.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Schwenkwinkel: 90°, 100°, 180°, 270°
  • Schwenkwinkeleinstellbereich bis zu 240°
  • Verschiedene Varianten des Wellenendes (6 Ausführungen)
  • Die Anschlussposition ist wählbar: seitlicher oder axialer Anschluss.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren