C(D)S1W, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange (mit Schmierung)

  • Druckluftzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Montagen: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch, Schwenklager
  • Faltenbalg und Dämpfer sind lieferbar
  • Signalgeber montierbar für Kolben-Ø 125 mm bis 200 mm.

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Zylinderrohrmaterial
Ausführung
Kolben-Ø
Gewindeart
Stroke
  []
Optionen
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl