Miniaturzylinder für Direktmontage – CUJ

Ihre kompakte Lösung

  • Passt überall hin – nur 13 mm Länge und 15 mm Höhe
  • Installation in vier verschiedenen Richtungen – Signalgebernuten und Luftanschlüsse sind auf einer Seite zugänglich
  • Hubende durch Signalgeber abfragbar.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolben-Ø (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
  • Hub bis 50 mm
  • Signalgeber montierbar
  • Verschiedene Möglichkeiten der Direktmontage.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren