C(L)KQG*32, Zentrier- und Klemmzylinder, Eingebauter Standard-Magnetring, Kompaktausführung

  • Kompakte Ausführung
  • Kolben-Ø (mm): 32
  • Optionaler Verriegelungsmechanismus verfügbar
  • Zentrierstift für Werkstücke mit Lochdurchmessern von Ø 8 bis Ø 20 mm.
  • Ermöglicht die Montage mit magnetfeldbeständigem Signalgeber (D-P3DW & D-P4DW).

Produkt konfigurieren

 
Mit klemmseitiger Verriegelung
Position Montageseite
Durchmesser Zentrierstift
Zentrierstifttyp
Position des Haltearms
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl