C(L)KQG*50, Zentrier- und Klemmzylinder, Eingebauter Standard-Magnetring

  • Neues CQ2 Gehäuse für die vorhandenen C(L)KQG Zentrier- und Klemmzylinder, eingebauter Magnet als Standard (Kolben-Ø 50 mm).
  • Kompakter magnetfeldbeständiger Signalgeber vom Typ D-P3DWA mit um 5 mm gekürztem Überstand im Vergleich zum Signalgeber vom Typ D-P4DW.
  • 2 Signalgebern an jeder Seite möglich.
  • Große Auswahl an Zentrierstiften.
  • Optionaler Verriegelungsmechanismus verfügbar.
  • Präzise Einstellung der Höhe der Klemmposition durch Auswahl der Ausführung mit Abstandsscheibe (0,5 - 3 mm).
  • 4 verschiedene Gehäusetypen.

Produkt konfigurieren

 
Mit klemmseitiger Verriegelung
Gehäuseform
Position Montageseite
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Durchmesser Zentrierstift
Zentrierstifttyp
Position des Haltearms
Höhe der Klemmposition
Distanzscheibe
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl