CH(D)2, JIS Hydraulikzylinder, doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange

  • JIS Standard-Hydraulikzylinder
  • Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Standard-Hubbereich (mm): 25 bis 1800
  • 3,5 MPa
  • 10 Montagetypen
  • Signalgeber montierbar

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Serie
Funktionsweise
Montage
Kolben-Ø
Kolbenstangenabmessung
Hub
  []
Kolbenstangenmutter
Faltenbalg und Dämpfung
Anschlussposition
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl