CKZM-X2800/2900, Mikro-Kraftspanner

  • Zwei Ausführungen erhältlich: Grundausführung (-X2800) und Tandemausführung (-X2900).
  • Max. Haltekraft 300 N.
  • Max. Klemmkraft 200 N.
  • Kompakte Breite 20 mm.
  • Geringes Gewicht 250 g (Grundausführung).
  • Signalgebermontage möglich.

Produkt konfigurieren

 
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Ausführung