CXSWL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, Kugelführung

  • Doppelkolbenstangenzylinder : Doppelkolbenstange mit Kugellagerschlitten
  • Zylinderdurchmesser: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
  • Je nach Zylinderdurchmesser Hub von 10 mm bis 100 mm
  • Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen

Produkt konfigurieren

 
Gewindeanschluss
Kolben-Ø
Hub
Signalgeber
Anzahl