Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

D-J79C, Elektronische Schalter, Schienenmontage, Stecker

  • Elektrischer Kabeleingang: Stecker.
  • Anwendung: 24 VDC Relais/SPS.
  • Max. Strom: 5 bis 40 mA.
  • Für Zylinder: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.