Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

D-M9N-5/M9P-5/M9B-5, elektronische Schalter, kurze Ausführung, Direktmontage, eingegossenes Kabel, axialer Kabelabgang

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 5/12/24 VDC (4,5 bis 28 VDC).
  • Max. Strom: 2,5 bis 40 mA.

Produkt konfigurieren

 
Modell
Anschlusskabellänge