Kabelloses System - EXW1/EX600-W

Drahtlos und störungsfrei

  • Weniger Kabel und Stecker, weniger Installation und Wartung, weniger Bruch- und Unterbrechungsrisiko. Schnellerer Werkzeugwechsel – Drahtlos Feldbusknoten mit drahtloser Datenübertragung
  • Sorgen Sie für eine zuverlässige, störungsfreie Kommunikation – Frequenzsprungverfahren und Datenverschlüsselung im 2,4-GHz-ISM-Band
  • Überall einsetzbar – Für jede Anwendung geeignet, ideal für Robotik- und Schweißanwendungen, Werkzeugwechselsysteme oder Dreh-/Rundschalttische
  • Machen Sie Ihre Maschine flexibel – Einfache Änderung der Maschinengestaltung und schneller Anschluss der Komponenten.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Protokolle: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT
  • Modularer Typ und Kompaktmodul untereinander kompatibel
  • Kommunikationsreichweite: bis zu 100 m
  • Verwendbare Ventilserien: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Bis zu 9 Module: digitale. E/A-Module, analoge E/A-Module, IO-Link Basismodule
  • Bis zu 1280 E/A
  • Schutzart max. IP67.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Modell
Ausführung
Technische Daten der Antenne für drahtlose Kommunikation
Frequenzkanalauswahl-Funktion